??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Référence
500 489 - D = Φ 42 x L 60
BEZ
La description
5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
90 mm
B
Longueur
65 mm
C
Longueur
16 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
58 H7 profond 4
F
Diamètre
72 mm
G
Diamètre
10.5 mm
H
Longueur
3.5 mm
I
Longueur
4.0 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
954 Nm
PW
Arbres profilés
KW 42
CNSMASSEXACT
poids
3.25 kg