??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 489 - D = Φ 42 x L 60
BEZ
Bezeichnung
5.3 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
90 mm
B
Länge
65 mm
C
Länge
16 mm
D
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
E
Durchmesser
58 H7 tief 4
F
Durchmesser
72 mm
G
Durchmesser
10.5 mm
H
Länge
3.5 mm
I
Länge
4.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
954 Nm
PW
Profilwelle
KW 42
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.25 kg