??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 540 - 5.0 lifgo linéaire plaque d‘extrémité
Nomenclature
500 540_5.0 lifgo linear Endplatte
CNSORDERNO
Référence
500 540
BEZ
La description
5.0 lifgo linéaire plaque d‘extrémité
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Longueur
36.5 mm
H
Longueur
58 mm
K
Longueur
18.5 mm
N
Longueur
68 mm
O
Longueur
24 mm
P
Diamètre
10.5 mm
R
Fil
M4 mm
S
Longueur
4 mm