??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 540 - 5.0 lifgo linear Endplatte
Stückliste
500 540_5.0 lifgo linear Endplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 540
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo linear Endplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Länge
36.5 mm
H
Länge
58 mm
K
Länge
18.5 mm
N
Länge
68 mm
O
Länge
24 mm
P
Durchmesser
10.5 mm
R
Gewinde
M4 mm
S
Länge
4 mm