??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 543 - 5.3 lifgo plaque d‘extrémité
Nomenclature
500 543_5.3 lifgo Endplatte
CNSORDERNO
Référence
500 543
BEZ
La description
5.3 lifgo plaque d‘extrémité
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Longueur
94 mm
H
Longueur
100 mm
I
Longueur
51.5 mm
K
Longueur
23.5 mm
N
Longueur
112 mm
O
Longueur
45 mm
P
Diamètre
20.5 mm
R
Fil
M4 mm
S
Longueur
4 mm