??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 544 - 5.3 lifgo linear Endplatte
Stückliste
500 544_5.3 lifgo linear Endplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 544
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo linear Endplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Länge
66.5 mm
H
Länge
100 mm
K
Länge
23.5 mm
N
Länge
112 mm
O
Länge
45 mm
P
Durchmesser
20.5 mm
R
Gewinde
M4 mm
S
Länge
4 mm