??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 672 - 5.m lean SL Zahnstange
Stückliste
500 672_5.m lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 672
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL Zahnstange
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Durchmesser
ø20h6 mm
B
Gewinde
M8
C
Länge
15 mm
L
Zahnstangenlänge
61.26100 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
0.75 mm
T0
Zahnteilung
2.35619 mm
LX
Trägheitsmoment
5677 mm4
LY
Trägheitsmoment
7552 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
13230 mm4
G
Gewicht
2.30 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.141 kg