??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 881 - 5.4 lifgo Endplatte
Stückliste
500 881_5.4 lifgo Endplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 881
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Endplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
E
Länge
94 mm
H
Länge
120 mm
I
Länge
51.5 mm
K
Länge
23.5 mm
N
Länge
132 mm
O
Länge
45 mm
P
Durchmesser
24.5 mm
R
Gewinde
M4 mm
S
Länge
4 mm