??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
50034
Bill of material
500348000
PN
Part Number
500348000
DESC
Description
2.00mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Vertical, Post-Tin Plated, 26-30 AWG, Reel
CURRENT
Maximum Current
2.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.889 µm
WS
Wire Size
26, 28, 30 AWG