피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
5008110010
Molex
I/O Connectors
Plug Shell Cover
Mini-HMC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/i_o_connectors/plug_shell_cover/mini_hmc/500811.prj},{NB=5008110010},{SHA256=gbv8y3eUHWTxOdxS2YibZ1BoKNvtBI3HbwLT9HsYUK4=},{INAME=00178__5008110010},{PN=5008110010},{DESC=Mini-HMC Rectangular Industrial Wire-to-Wire Cover, 40 Circuits, for Plug},{CIRCUITS=40},{CURRENT=1.5, 2.5},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
500811
Bill of material
5008110010
PN
Part Number
5008110010
5008110010
DESC
Description
Mini-HMC Rectangular Industrial Wire-to-Wire Cover, 40 Circuits, for Plug
Mini-HMC Rectangular Industrial Wire-to-Wire Cover, 40 Circuits, for Plug
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
40
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5, 2.5
A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
N/A