??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500859 - GASKET HOOD
Bill of material
500859/1/500
CODE
Code
500859/1/500
A
Length
mm
Wert eingeben für A
Length
mm
cm
inch
ft
B
Length
300 mm
C
Diameter
98 mm
D
Length
134 mm
E
Length
112 mm
F
Length
64 mm
G
Wheelbase
62.3 mm
Y
Number of inlets