??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500879 - SUPPORT CYCLONE INT 1
Nomenclature
500879
CODE
Code
500879
A
Longueur
2.5 mm
B
Longueur
500 mm
C
Longueur
45 mm
D
Longueur
90 mm
E
Longueur
164 mm
F
Interaxis
30 mm
G
Interaxis
219 mm
H
Diamètre
200 mm