??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500880 - CYCLONE SUPPORT INT 2
Bill of material
500880
CODE
Code
500880
A
Length
2.5 mm
B
Length
500 mm
C
Length
45 mm
D
Length
90 mm
E
Length
164 mm
F
Interaxis
160 mm
G
Interaxis
219 mm
H
Diameter
200 mm