??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500880 - SUPPORTO CICLONE INT 2
Lista materiale
500880
CODE
Codice
500880
A
Lunghezza
2.5 mm
B
Lunghezza
500 mm
C
Lunghezza
45 mm
D
Lunghezza
90 mm
E
Lunghezza
164 mm
F
Interasse
160 mm
G
Interasse
219 mm
H
Diametro
200 mm