??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500881 - CYCLONE SUPPORT INT 3
Bill of material
500881
CODE
Code
500881
A
Length
2.5 mm
B
Length
500 mm
C
Length
45 mm
D
Length
90 mm
E
Length
180 mm
F
Interaxis
219 mm
G
Diameter
200 mm