??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500881 - SUPPORTO CICLONE INT 3
Lista materiale
500881
CODE
Codice
500881
A
Lunghezza
2.5 mm
B
Lunghezza
500 mm
C
Lunghezza
45 mm
D
Lunghezza
90 mm
E
Lunghezza
180 mm
F
Interasse
219 mm
G
Diametro
200 mm