??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500882 - SUPPORTO VERTICALE LAMA INT 1
Lista materiale
500882
CODE
Codice
500882
A
Lunghezza
475.5 mm
B
Diametro
105.5 mm
C
Lunghezza
115 mm
D
Lunghezza
90 mm
E
Lunghezza
164 mm
F
Lunghezza
2.5 mm
G
Lunghezza
500 mm
H
Lunghezza
45 mm
I
Interasse
30 mm