??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
500883 - SOPORTE VERTICAL CORTINA INT 3
Lista de materiales
500883
CODE
Código
500883
A
Longitud
475.5 mm
B
Diámetro
105.5 mm
C
Longitud
115 mm
D
Longitud
90 mm
E
Longitud
180 mm
F
Longitud
2.5 mm
G
Longitud
500 mm
H
Longitud
45 mm