??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500883 - SUPPORT VERTICAL LAME INT 3
Nomenclature
500883
CODE
Code
500883
A
Longueur
475.5 mm
B
Diamètre
105.5 mm
C
Longueur
115 mm
D
Longueur
90 mm
E
Longueur
180 mm
F
Longueur
2.5 mm
G
Longueur
500 mm
H
Longueur
45 mm