??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500883 - VERTICAL SUPPORT AIR KNIFE INT 3
Bill of material
500883
CODE
Code
500883
A
Length
475.5 mm
B
Diameter
105.5 mm
C
Length
115 mm
D
Length
90 mm
E
Length
180 mm
F
Length
2.5 mm
G
Length
500 mm
H
Length
45 mm