??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500885 - SUPPORTO VERTICALE LAMA + VENTILATORE INT 3
Lista materiale
500885
CODE
Codice
500885
A
Lunghezza
475.5 mm
B
Diametro
415.5 mm
C
Lunghezza
105.5 mm
D
Lunghezza
115 mm
E
Lunghezza
90 mm
F
Lunghezza
180 mm
G
Lunghezza
2.5 mm
H
Lunghezza
500 mm
I
Lunghezza
45 mm
L
Lunghezza
305 mm