??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500886 - SUPPORT VERTICAL LAME INT 2
Nomenclature
500886
CODE
Code
500886
A
Longueur
475.5 mm
B
Diamètre
105.5 mm
C
Longueur
115 mm
D
Longueur
90 mm
E
Longueur
164 mm
F
Longueur
2.5 mm
G
Longueur
500 mm
H
Longueur
45 mm
I
Interaxis
160 mm