??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
500887 - SOPORTE VERTICAL CORTINA + SOPLADOR INT 2
Lista de materiales
500887
CODE
Código
500887
A
Longitud
475.5 mm
B
Diámetro
415.5 mm
C
Longitud
105.5 mm
D
Longitud
115 mm
E
Longitud
90 mm
F
Longitud
164 mm
G
Longitud
2.5 mm
H
Longitud
500 mm
I
Longitud
45 mm
L
Longitud
305 mm
M
Interaxis
160 mm