??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500887 - SUPPORT VERTICAL LAME + VENTILATEUR INT 2
Nomenclature
500887
CODE
Code
500887
A
Longueur
475.5 mm
B
Diamètre
415.5 mm
C
Longueur
105.5 mm
D
Longueur
115 mm
E
Longueur
90 mm
F
Longueur
164 mm
G
Longueur
2.5 mm
H
Longueur
500 mm
I
Longueur
45 mm
L
Longueur
305 mm
M
Interaxis
160 mm