??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500887 - VERTICAL SUPPORT AIR KNIFE + BLOWER INT 2
Bill of material
500887
CODE
Code
500887
A
Length
475.5 mm
B
Diameter
415.5 mm
C
Length
105.5 mm
D
Length
115 mm
E
Length
90 mm
F
Length
164 mm
G
Length
2.5 mm
H
Length
500 mm
I
Length
45 mm
L
Length
305 mm
M
Interaxis
160 mm