??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 354 - 5.m lean SL protecteur de crémaillère
Nomenclature
501 354_5.m lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Ordre
501 354
BEZ
La description
5.m lean SL Zahnstangenschutz
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
8.0 mm
A
Longueur
10 mm
B
Longueur
2 mm
AB
Course par pli
8 mm
C
Longueur
4.5 mm
D
Diamètre
40 mm
E
Diamètre
21 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
32 mm
H
Longueur
40 mm
I
la taille
24 mm
J
Diamètre
Ø 3,2 ⋁6,5 x 90° mm
M
la taille
47 mm
N
Diamètre
8.5 mm
O
Fil
M3 mm
P
la taille
4 mm