??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 354 - 5.m lean SL Zahnstangenschutz
Stückliste
501 354_5.m lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 354
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL Zahnstangenschutz
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
8.0 mm
A
Länge
10 mm
B
Länge
2 mm
AB
Hub pro Falte
8 mm
C
Länge
4.5 mm
D
Durchmesser
40 mm
E
Durchmesser
21 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
32 mm
H
Länge
40 mm
I
Höhe
24 mm
J
Durchmesser
Ø 3,2 ⋁6,5 x 90° mm
M
Höhe
47 mm
N
Durchmesser
8.5 mm
O
Gewinde
M3 mm
P
Höhe
4 mm