??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
501001/B - REVOLVING DIFFUSORE L=450
Bill of material
501001/B
CODE
Code
501001/B
A
Length
320 mm
B
Angle
10 °
C
Angle
35 °
D
Diameter
6.5 mm
E
Interaxis
80 mm
F
Interaxis
93 mm
G
Length
85 mm
H
Length
60 mm
I
Length
450 mm
L
Length
8 mm