A501091-25
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/501091.prj},{NB=A501091-25},{CODE=A501091-25},{FILENAME=A501091-25_01},{A=10,5},{CH=35},{F=1\"-14 UNS-2A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
501091 - NUT
Bill of material
A501091-25
CODE
Code
A501091-25
A501091-25
A
10,5
10,5
mm
CH
Hexagonal key
35
35
mm
F
Thread
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A