501258000
Molex
Crimp Terminals
Male
PicoBlade
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/crimp_terminals/male/picoblade/50125.prj},{NB=501258000},{SHA256=7zG0ljS7kZcy8zl2mmvolAiT4cIMmKMqFvsi9K9sHwc=},{INAME=00052__501258000},{PN=501258000},{DESC=1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 26-28 AWG, Reel},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Tin},{PMM=0.889},{WS=26, 28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
50125
Bill of material
501258000
PN
Part Number
501258000
501258000
DESC
Description
1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 26-28 AWG, Reel
1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 26-28 AWG, Reel
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.889
µm
WS
Wire Size
26, 28
AWG