??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5013313 - Charnière 30 x 83 mm
Nomenclature
50-1-3313
PREVIEW
REF
Référence
50-1-3313
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
nickelé
A
30 mm
B
83 mm
C
1.5 mm
D
3.4 mm
WEIGHT
poids
30 g
S
5.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25568-charniere-30-x-83-mm.html