??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5013313 - Scharnier 30 x 83 mm
Stückliste
50-1-3313
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-3313
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
vernickelt
A
30 mm
B
83 mm
C
1.5 mm
D
3.4 mm
WEIGHT
Gewicht
30 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25568-scharnier-30-x-83-mm.html