5023860871
Molex
PCB Receptacles
1.25mm
CLIK-Mate
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_25mm/clik_mate/502386.prj},{NB=5023860871},{SHA256=p6xc+cysDfIeEejflZotNhyhlgYZTEU32IOcGobqeoc=},{INAME=00039__5023860871},{PN=5023860871},{DESC=1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Right-Angle, Gold (Au) Plating, 8 Circuits},{CIRCUITS=8},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
502386
Bill of material
5023860871
PN
Part Number
5023860871
5023860871
DESC
Description
1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Right-Angle, Gold (Au) Plating, 8 Circuits
1.25mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Right-Angle, Gold (Au) Plating, 8 Circuits
CIRCUITS
Circuits
8
8
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount