??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
502386
Bill of material
5023860871
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount