??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
5027A... - Amplificateur de charge In-Line
Nomenclature
KISTLER type 5027A11
TYP
Type
5027A
M
Plage de mesure
pC
AS
Signal de sortie
±5 V
BT
Plage de température de service
0...60 °C
AN
Connectique
Entrée de charge KIAG 10-32 nég., sortie de charge alimentation 8 pôles DIN 45326
OPT
Option
SAP
Material numbers
000000000018004432
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here