A503011-2023
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/503011.prj},{NB=A503011-2023},{CODE=A503011-2023},{FILENAME=A503011-2023_00},{F=1\"3/16-12 UN-2A},{F1=G5/8-14 A GAS},{A=68,5},{B=41,5},{D=14},{CH=36},{CH1=41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
503011 - CONNECTOR BULKHEAD MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
Bill of material
A503011-2023
CODE
Code
A503011-2023
A503011-2023
F
Thread
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
F1
Thread
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
A
68,5
68,5
mm
B
41,5
41,5
mm
D
14
14
mm
CH
Hexagonal key
36
36
mm
CH1
Hexagonal key
41
41
mm