??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FOR Fittings
Descrizione
503077 - GIUNZIONE PASSAPARATIA ORFS - METRICO CIL. CON O.R. PER SEDI ISO 6149
Lista materiale
A503077-1218
CODE
Codice
A503077-1218
A
61,5 mm
CH
Hexagonal key
27 mm
B
36,5 mm
F
Thread
13/16-16 UN-2A
D
14 mm
CH1
Hexagonal key
30 mm
F1
Thread
M18x1,5-6g