??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5032455 - ES-SSMK-GB 96X30
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5032455
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5032455
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckstreifen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckstreifen, Bogen, transparent/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 92 x 26 mm, Anzahl der Einzelschilder: 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ES-SSMK-GB 96X30
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095826
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
26 mm
BAF016
Breite
92 mm
BAA020
Höhe
26 mm
BAB577
Tiefe
0.150 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
92 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
26 mm
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
22
AAZ229
Montageart
insert
BAD656
halogenfrei
Ja
AAO663
GTIN
4017918095826
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckstreifen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckstreifen, Bogen, transparent/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 92 x 26 mm, Anzahl der Einzelschilder: 22
AAO057
Herstellerprodukttyp
ES-SSMK-GB 96X30
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
48025890
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink