5033043042
Molex
PCB Receptacles
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/0_40mm/slimstack/503304.prj},{NB=5033043042},{SHA256=m0OKCO9NXthGSVJ96TKENjr90YbhyXiR7G5vdPkxsLA=},{INAME=00350__5033043042},{PN=5033043042},{DESC=SlimStack 0.40mm Pitch Board-to-Board Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 0.70mm Mated Height, 2.60mm Mated Width, 30 Circuits},{CIRCUITS=30},{CURRENT=0.3},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
503304
Bill of material
5033043042
PN
Part Number
5033043042
5033043042
DESC
Description
SlimStack 0.40mm Pitch Board-to-Board Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 0.70mm Mated Height, 2.60mm Mated Width, 30 Circuits
SlimStack 0.40mm Pitch Board-to-Board Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 0.70mm Mated Height, 2.60mm Mated Width, 30 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
30
30
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.3
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount