5050060812
Molex
PCB Headers
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_40mm/slimstack/505006.prj},{NB=5050060812},{SHA256=b8QDcKoyw+LEf22JXdPMW5lUQhoofaE6q9pCq1PD3z4=},{INAME=00013__5050060812},{PN=5050060812},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Plug, 0.75mm Mated Height, 2.50mm Mated Width, 8 Circuits, 6.0A},{CIRCUITS=8},{CURRENT=0.3, 3.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505006
Bill of material
5050060812
PN
Part Number
5050060812
DESC
Description
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Plug, 0.75mm Mated Height, 2.50mm Mated Width, 8 Circuits, 6.0A
CIRCUITS
Circuits
8
CURRENT
Maximum Current
0.3, 3.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount