??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505572
Bill of material
5055721000
PN
Part Number
5055721000
DESC
Description
2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 22-26 AWG, Reel
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
N/A µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG