5056080000
Molex
Crimp Terminals
Male
CP-3.3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/crimp_terminals/male/cp_3_3/505608.prj},{NB=5056080000},{SHA256=EXVWHlCfFEHO5pWHbyWMDCLnzWLgODloqNa4+tVaFoc=},{INAME=00160__5056080000},{PN=5056080000},{DESC=2.50mm and 3.30mm Pitch Crimp Terminal, Male, 18-22 AWG, Reel},{CURRENT=6.0},{MATERIAL=Tin},{PMM=0.914},{WS=18, 20, 22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505608
Bill of material
5056080000
PN
Part Number
5056080000
5056080000
DESC
Description
2.50mm and 3.30mm Pitch Crimp Terminal, Male, 18-22 AWG, Reel
2.50mm and 3.30mm Pitch Crimp Terminal, Male, 18-22 AWG, Reel
CURRENT
Maximum Current
6.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.914
µm
WS
Wire Size
18, 20, 22
AWG