??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
5061 - Freeflow underground fire hydrant BAIO
Спецификация
5006916
IN
номер предмета
LOD
Уровень LOD
CON
Connection
Spigot end
DN
Номинальный размер
80 mm
PN
Уровень давления
PN16
RD
m
O
Version/Outlet
plastic claw cover
A
mm
L
325 mm
L1
280 mm
B
181 mm
B1
305 mm
W
Вес
kg
MAT
Material description DE
PL
Ссылка на продукт
Link