??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5066612 - CMS-VAC-W5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5066612
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5066612
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Vakuum-Aggregat
DESCLONG
Langbeschreibung
Vakuum-Aggregat, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMS-VAC-W5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918097493
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
2100 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
100 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
1900 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
100 g
AAO663
GTIN
4017918097493
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Vakuum-Aggregat
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vakuumaggregat, Saugleistung: 7,4 m³/h, Motorleistung: 0,37 kW, Betriebsspannung: 230 V AC/ 50 Hz
AAO057
Herstellerprodukttyp
CMS-VAC-W5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84662098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink