??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5073736 - Charnières 20 x 77 mm et 22 x 120 mm
Nomenclature
50-7-3736
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3736
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
20 mm
B
77 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
10 mm
F
16 mm
WEIGHT
poids
22 g
S
3.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25555-charnieres-20-x-77-mm-et-22-x-120-mm.html