??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5073736 - Scharniere 20 x 77 mm und 22 x 120 mm
Stückliste
50-7-3736
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3736
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
20 mm
B
77 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
10 mm
F
16 mm
WEIGHT
Gewicht
22 g
S
3.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25555-scharniere-20-x-77-mm-und-22-x-120-mm.html