??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5073737 - Charnières 20 x 77 mm et 22 x 120 mm
Nomenclature
50-7-3737
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3737
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
22 mm
B
120 mm
C
1.5 mm
D
5 mm
E
13.5 mm
F
30 mm
WEIGHT
poids
36 g
S
4.6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25556-charnieres-20-x-77-mm-et-22-x-120-mm.html