??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5073737 - Scharniere 20 x 77 mm und 22 x 120 mm
Stückliste
50-7-3737
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3737
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
22 mm
B
120 mm
C
1.5 mm
D
5 mm
E
13.5 mm
F
30 mm
WEIGHT
Gewicht
36 g
S
4.6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25556-scharniere-20-x-77-mm-und-22-x-120-mm.html