??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5074275 - Mini charnières en acier laitonné 25x12
Nomenclature
50-7-4275
PREVIEW
REF
Référence
50-7-4275
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
laitonné
A
25 mm
B
12 mm
C
0.4 mm
D
1.15 mm
S
1.25 mm