??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
50SD - ベアリング穴(段穴)加工
部品表
KANA50SD19D18D17_BB1
TYPE
タイプ
50SD
NOT
歯数
DP
ピッチ径
mm
DO
外径
mm
DC
歯底円直径
mm
DC2
歯底円距離
mm
T
歯幅
8.7 mm
MAT
焼き入れ
高周波焼入れ
MATC
焼き入れコメント
SHAPE
形状
C : 削出仕様
BERTYPE
段穴タイプ
BD
ボス径
mm
SD1
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
Enter value for SD1
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
cm
inch
ft
SD1TS
段穴径公差域
SD1TC
段穴径公差等級
SD1T
段穴径公差
μm
BL
ボス長さ
40.0 mm
GD
ボス削出仕様溝径
0.0 mm
S
ボス削出仕様溝幅
0.0 mm
SHL
段穴深さ
mm
Enter value for SHL
段穴深さ
mm
cm
inch
ft
SHLT
段穴深さ公差
μm
SD2
スナップリング径
0.00 mm
SM
スナップリング溝幅
0.00 mm
SN
スナップリング溝位置
mm
SD12
段穴径 (両側段穴時:歯側)
mm
SD12TS
段穴径公差域2
SD12TC
段穴径公差等級2
SD12T
段穴径公差2
N/A μm
SHL2
段穴深さ2
mm
SHL2T
段穴深さ公差2
μm
SD22
スナップリング径2
0.00 mm
SM2
スナップリング溝幅2
0.00 mm
SN2
スナップリング溝位置2
mm
SD
下穴(抜き穴)
mm
SURFT
表面処理
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。